Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du flexible Plage de serrage (Min.) (mm) | D.E. du flexible Plage de serrage (Max.) (mm) | Matériau | Référence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.94 € | 1 | 6 jours | 8 | 14 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 8-14 | ||
6.94 € | 1 | 6 jours | 11 | 17 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 11-17 | ||
7.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 13 | 20 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 13-20 | |
19.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 15 | 25 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 15-24 | |
22.69 € | 1 | 6 jours | 19 | 29 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 19-28 | ||
22.77 € | 1 | 6 jours | 22 | 33 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 22-32 | ||
7.25 € | 1 | 6 jours | 26 | 39 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26-38 | ||
23.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 32 | 45 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 32-44 | |
20.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 38 | 51 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 38-50 | |
20.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 44 | 57 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 44-56 | |
24.01 € | 1 | 6 jours | 50 | 66 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 50-65 | ||
24.37 € | 1 | 6 jours | 58 | 76 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 58-75 | ||
11.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 68 | 86 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 68-85 | |
25.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 77 | 96 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 77-95 | |
26.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 87 | 113 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 87-112 | |
26.56 € | 1 | 6 jours | 106 | 139 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 104-138 | ||
12.54 € | 1 | 6 jours | 132 | 166 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 130-165 | ||
14.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 150 | 181 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 150-180 | |
15.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 206 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 175-205 | |
32.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 232 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 200-231 | |
22.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 226 | 257 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 226-256 | |
24.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 251 | 283 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 251-282 | |
2.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 14 | Acier | 8-14 | |
2.33 € | 1 | 6 jours | 11 | 17 | Acier | 11-17 | ||
2.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 20 | Acier | 13-20 | |
2.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 25 | Acier | 15-24 | |
2.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 19 | 29 | Acier | 19-28 | |
2.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 22 | 33 | Acier | 22-32 | |
2.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 26 | 39 | Acier | 26-38 | |
2.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 38 | 51 | Acier | 38-50 | |
2.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 44 | 57 | Acier | 44-56 | |
3.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | 66 | Acier | 50-65 | |
3.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 58 | 76 | Acier | 58-75 | |
3.58 € | 1 | 6 jours | 68 | 86 | Acier | 68-85 | ||
3.61 € | 1 | 6 jours | 77 | 96 | Acier | 77-95 | ||
4.11 € | 1 | 6 jours | 87 | 113 | Acier | 87-112 | ||
4.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 106 | 139 | Acier | 104-138 | ||
5.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 132 | 166 | Acier | 130-165 | |
6.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 150 | 181 | Acier | 150-180 | |
7.03 € | 1 | 6 jours | 175 | 206 | Acier | 175-205 | ||
22.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 232 | Acier | 200-231 | |
22.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 226 | 257 | Acier | 226-256 | |
23.22 € | 1 | 6 jours | 251 | 283 | Acier | 251-282 | ||
23.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 277 | 308 | Acier | 277-307 |
Loading...
Types | Longueur de bande fixe |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du flexible Plage de serrage (Min.)(mm)
D.E. du flexible Plage de serrage (Max.)(mm)
Matériau
Référence
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles