Série QuickSeal, raccord-union (taille en millimètres) du type à insertion (spécifications acier inoxydable)

Série QuickSeal, raccord-union (taille en millimètres) du type à insertion (spécifications acier inoxydable)
A 3-point stainless steel specification union connector (sized in millimeters) with fitting body, nut, and sleeve. The fitting body and insert are integrated. Also shows excellent performance at negative pressures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UC4N12X9-S

Référence pièce
UC4N12X9-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

63.01 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Connecteurs pour raccords-unions Matériau EN 1.4301 équiv.
Traitement de surface NA D.E. de tuyau applicable(mm) 12 D.I. du tube applicable(mm) 9
Diamètre intérieur d2 minimum 7.6 Section effective 40.0

Vous vous trouvez sur la page de Série QuickSeal, raccord-union (taille en millimètres) du type à insertion (spécifications acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: UC4N12X9-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UC4N12X9-S.

Assistance technique