Série QuickSeal, raccord-union en T du type sans insert

Série QuickSeal, raccord-union en T du type sans insert
3-point, fitting body of a union connector, nut, and sleeve. The effective sectional area is larger without insert.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4A07-3000

Référence pièce
4A07-3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.52 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Connecteurs pour raccords-unions Matériau Laiton
Traitement de surface NA D.E. de tuyau applicable(mm) 10 Spécifications Taille en millimètres
Diamètre intérieur min. 7.5 Section effective 39.0

Assistance technique