Série QuickSeal, raccord-union (taille en pouces) du type insert (laiton)

Série QuickSeal, raccord-union (taille en pouces) du type insert (laiton)
  • Remise sur volume
A 3-point union connector (inch sized) with integrated body, nut, and sleeve. The fitting body and insert are integrated. Provides excellent performance at negative pressures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UC1N1/2
UC1N1/4
UC1N1/8
UC1N3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(mm)
Diamètre intérieur d2 minimum Section effective Diamètre extérieur de tube compatible
(pouces)

5.85 €

1 8 jours 12.78.245.01/2

3.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

6.353.48.51/4

2.80 €

1 8 jours 3.181.41.51/8

4.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

9.535.722.53/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Connecteurs pour raccords-unions Matériau Laiton
Traitement de surface NA

Assistance technique