• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes, modèle à plaque plate 420G / 415G Diamètre de roue 25-75mm (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes, modèle à plaque plate 420G / 415G Diamètre de roue 25-75mm
  • Remise sur volume
The power of Made in JAPAN. The all-time best selling 420G series has been reborn as a next generation caster that environmentally-friendly and highly useful.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

415G-N75

Référence pièce
415G-N75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

10.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

9035.01~80.00Avec butée de rotation65[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)554270587525608.821.0NRoue 100% nylon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Catégorie de charge Charge légère Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Traitement chimique au chrome trivalent Pivotant / fixe Pivotant
Référence G

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle à plaque plate 420G / 415G Diamètre de roue 25-75mm, le numéro d'article est le suivant: 415G-N75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 415G-N75.

Variantes de ce produit

Référence pièce
415G-MC50
415G-MC65
415G-MC75
415G-R50
415G-R65
415G-R75
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

19.13 €

1 11 jours 6535.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)463559475020556.516.0MCRoue 100% nylon MC

25.38 €

1 6 jours 8035.01~80.00Avec butée de rotation60[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)554270586525608.821.0MCRoue 100% nylon MC

31.42 €

1 6 jours 9035.01~80.00Avec butée de rotation70[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)554270587525608.821.0MCRoue 100% nylon MC

7.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

65~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-463559475020556.516.0RRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc

11.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

8035.01~80.00Avec butée de rotation40Caoutchouc-554270586527608.821.0RRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc

13.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

9035.01~80.00Avec butée de rotation50Caoutchouc-554270587527608.821.0RRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc

Assistance technique