Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
415G-N75
Référence pièce
|
---|
415G-N75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 90 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 65 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | N | Roue 100% nylon |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Traitement chimique au chrome trivalent | Pivotant / fixe | Pivotant |
Référence | G |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle à plaque plate 420G / 415G Diamètre de roue 25-75mm, le numéro d'article est le suivant: 415G-N75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 415G-N75.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Diamètre du trou de montage P(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
415G-MC50 |
415G-MC65 |
415G-MC75 |
415G-R50 |
415G-R65 |
415G-R75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.13 € | 1 | 11 jours | 65 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 55 | 6.5 | 16.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
25.38 € | 1 | 6 jours | 80 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
31.42 € | 1 | 6 jours | 90 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
7.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 65 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 55 | 6.5 | 16.0 | R | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | |
11.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 27 | 60 | 8.8 | 21.0 | R | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | |
13.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 90 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 60 | 8.8 | 21.0 | R | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc |