Courroie crantée / S14M / caoutchouc / fibre de verre / BANDO

Courroie crantée / S14M / caoutchouc / fibre de verre / BANDO
Capable of high-torque transmission. Long life. Lubrication not required. The belt width can be made narrower than conventional belts with teeth.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

400S14M1890

Référence pièce
400S14M1890
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

273.32 €

1 65 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité fermée Surface dentée de la courroie Standard (un côté) Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc
Matériau du fil central Fibre de verre Forme de la courroie S14M Largeur nominale W (mm)(mm) 40
Type de forme de la courroie Profil denté rond, couple élevé Couple de transmission Couple élevé Longueur de circonférence(mm) 1890

Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée / S14M / caoutchouc / fibre de verre / BANDO , le numéro d'article est le suivant: 400S14M1890.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 400S14M1890.

Assistance technique