Roulette pivotante de type KBZ pour charges moyennes (avec butée de rotation) taille 130mm (raccord métallique uniquement, sans roue) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBZ-130
KBZL-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à trou de montage Spécification de pédale de butée

29.51 €

1 10 jours -Droite

29.51 €

1 10 jours Trou rondGauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Composants associés Plage de charge(daN) 220.01~320.00 Butée Avec butée de rotation
Capacité de charge maximale(daN) 250 Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 100
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 50(56) Plaque supérieure F1(mm) 137 Plaque supérieure F2(mm) 93
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 130 Catégorie de charge Charge légère / moyenne Spécifications de raccord en métal Raccord en métal uniquement - sans roues

Assistance technique