Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HANURHKB-ST-M10-50 |
HANURHKB-SUS-M6-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Unité de vente | Matériau plastique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 50 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | 1.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [POM] Delrin 500 | ||
274.17 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 6 | 15 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] Textile | 1 | Boîte / paquet | [POM] Delrin |
Loading...
Forme détaillée | Urée | Forme du trou de montage | N/A | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Boulon de serrage à la main |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Matériau
Traitement de surface
Pas(mm)
Unité de vente
Matériau plastique
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles