Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HANWGHTB-ST3B-M5-10 |
HANWGHTB-ST-M5-10 |
HANWGHTB-STC-M5-10 |
HANWGHTB-STU-M5-10 |
HANWGHTB-SUS-M5-18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L (mm) (mm) | Traitement de surface | Unité de vente | Matériau plastique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.83 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 10 | [Chrome trivalent] Trivalent noir | Boîte / paquet | [POM] Delrin 500 | ||
1.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [POM] Delrin 500 | ||
220.83 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | - | 10 | [Placage chrome] Placage chromé | Boîte / paquet | [POM] Delrin 500 | ||
220.83 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | - | 10 | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant | Boîte / paquet | [POM] Delrin 500 | ||
283.33 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 18 | [Non fourni] N/A | Boîte / paquet | [POM] Delrin |
Loading...
Forme détaillée | Papillon | Vis nominale (M) | 5 | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | N/A | Pas(mm) | 0.8 | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Boulon de serrage à la main |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L (mm)(mm)
Traitement de surface
Unité de vente
Matériau plastique
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles