Bouton de serrage de type G (G-3), noir (Numéros de référence)

Bouton de serrage de type G (G-3), noir
  • Remise sur volume
[Features]
· Designed for reduced cost with the use of thermoplastic ABS resin.
· Bolt inserts reliably, removing possibility of idle spinning or drop-out, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KGB-3-8X25

Référence pièce
KGB-3-8X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.29 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage mâle (à épaulement) Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M8
Section de montage, longueur L(mm) 25 Type à forme polygonale Pentagonal Fonction supplémentaire NA
Usinage d'extrémité filetée NA Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du corps principal Fer
Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Fer Section de montage, traitement de la surface NA
Corps principal, D.E. D(Ø) 45 Corps principal, hauteur t(mm) 17 Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique