Accouplements à soufflets / serrage par vis sans fin / soufflet : acier inoxydable / corps : aluminium / MB / MIGHTY (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MB-L-19-3X6
MB-L-19-8X8
MB-L-25-4X6
MB-L-25-6X6
MB-L-25-8X12
MB-L-33-7X11
MB-L-33-7X13
MB-L-33-12X16
MB-L-41-8X12
MB-L-41-9X11
MB-L-41-10X20
MB-L-41-11X11
MB-L-41-12X16
MB-L-41-12X19
MB-M-19-3X5
MB-M-19-6X7
MB-M-25-7X7
MB-M-25-7X12
MB-M-25-8X9
MB-M-41-12X14
MB-S-19-3X6
MB-S-25-4X11
MB-S-25-5X9
MB-S-25-8X8
MB-S-25-10X10
MB-S-33-8X8
MB-S-33-9X16
MB-S-33-11X16
MB-S-33-14X14
MB-S-41-10X19
MB-S-41-11X17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Moment d'inertie
(kg・m2)

104.27 €

1 Disponible 13 jours 101.01 à 3.00362043.62.50.02 à 0.20.21.390X10-8

101.74 €

1 Disponible 13 jours 101.01 à 3.00882043.62.50.02 à 0.20.21.390X10-8

116.23 €

1 Disponible 13 jours 103,01 à 5,00462653.240.02 à 0.20.21.3370X10-8

113.69 €

1 Disponible 13 jours 103,01 à 5,00662653.240.02 à 0.20.21.3370X10-8

116.23 €

1 Disponible 13 jours 103,01 à 5,008122653.240.02 à 0.20.21.3370X10-8

126.54 €

1 Disponible 13 jours 105,01 à 10,007113456.69.40,21 à 0,400.31.5988X10-8

126.54 €

1 Disponible 13 jours 105,01 à 10,007133456.69.40,21 à 0,400.31.5988X10-8

126.54 €

1 Disponible 13 jours 105,01 à 10,0012163456.69.40,21 à 0,400.31.5988X10-8

140.33 €

1 Disponible 20 jours 1010,01 à 20,0081241.070.712.50,41 à 1,00.41.82477X10-8

140.33 €

1 Disponible 20 jours 1010,01 à 20,0091141.070.712.50,41 à 1,00.41.82477X10-8

140.33 €

1 Disponible 20 jours 1010,01 à 20,00102041.070.712.50,41 à 1,00.41.82477X10-8

137.79 €

1 Disponible 20 jours 1010,01 à 20,00111141.070.712.50,41 à 1,00.41.82477X10-8

140.33 €

1 Disponible 20 jours 1010,01 à 20,00121641.070.712.50,41 à 1,00.41.82477X10-8

140.33 €

1 Disponible 20 jours 1010,01 à 20,00121941.070.712.50,41 à 1,00.41.82477X10-8

108.52 €

1 Disponible 13 jours 100.05 à 1.00352045.210,41 à 1,00.56100X10-8

108.52 €

1 Disponible 13 jours 100.05 à 1.00672045.210,41 à 1,00.56100X10-8

120.49 €

1 Disponible 13 jours 101.01 à 3.00772654.31.60,41 à 1,00.56400X10-8

123.04 €

1 Disponible 13 jours 101.01 à 3.007122654.31.60,41 à 1,00.56400X10-8

123.04 €

1 Disponible 13 jours 101.01 à 3.00892654.31.60,41 à 1,00.56400X10-8

149.70 €

1 Disponible 20 jours 103,01 à 5,00121441.071.451,1 à 3,01.282740X10-8

103.44 €

1 Disponible 13 jours 101.01 à 3.0036203120.02 à 0.20.06290X10-8

113.69 €

1 Disponible 13 jours 103,01 à 5,004112637.53.20.02 à 0.20.062350X10-8

113.69 €

1 Disponible 13 jours 103,01 à 5,00592637.53.20.02 à 0.20.062350X10-8

111.15 €

1 Disponible 13 jours 103,01 à 5,00882637.53.20.02 à 0.20.062350X10-8

111.15 €

1 Disponible 13 jours 103,01 à 5,0010102637.53.20.02 à 0.20.062350X10-8

118.91 €

1 Disponible 13 jours 105,01 à 10,008834407.50.02 à 0.20.12.5975X10-8

120.60 €

1 Disponible 13 jours 105,01 à 10,0091634407.50.02 à 0.20.12.5975X10-8

120.60 €

1 Disponible 13 jours 105,01 à 10,00111634407.50.02 à 0.20.12.5975X10-8

118.91 €

1 Disponible 13 jours 105,01 à 10,00141434407.50.02 à 0.20.12.5975X10-8

131.85 €

1 Disponible 20 jours 105,01 à 10,00101941.049.7100.02 à 0.20.152.52490X10-8

131.85 €

1 Disponible 20 jours 105,01 à 10,00111741.049.7100.02 à 0.20.152.52490X10-8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soufflets Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas / Codeur
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Caractéristique Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit Matériau du corps EN AW-2011-T3 équiv. et EN AW-2011-T8 équiv.
Max. Vitesse de rotation(tr/min) 10000 Matériau de pièce des soufflets Acier inoxydable / acier Méthode de fixation de l'arbre (côté END1) Collier
Méthode de fixation de l'arbre (côté END2) Collier

Assistance technique