Embrayage à friction miniature type MSC-SP (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSC-SP-1

Référence pièce
MSC-SP-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

105.63 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonction Clutch Type Machinery Condition de fonctionnement Dry Type
Environnement, applications Standard Couple nominal (plage)(N・m) 0.01~30 Type de montage du corps principal On-axis mounting (ball bearings)
Structure de l'arbre Through Nombre d'embrayages 1 Structure Compact
Caractéristique Standard Refroidissement Naturally Cooled Plage de températures de fonctionnement(°C) ::80
Normes acquises NA B1 (END1) Side hole diameter(mm) 4 B2 (END2) Side hole diameter(mm) 4

Vous vous trouvez sur la page de Embrayage à friction miniature type MSC-SP, le numéro d'article est le suivant: MSC-SP-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSC-SP-1.

Assistance technique