Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MOR-20-9.525-12-KT
Référence pièce
|
---|
MOR-20-9.525-12-KT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Désalignement admissible | Application | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Caractéristique | Catégorie | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce d'amortissement | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires | Logement de clavette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.21 € | 1 | 9 jours | 10 | Type Oldham | Désalignement angulaire / Excentricité | Standard / Moteur pas-à-pas | 5,01 à 10,00 | 9.525 | 12 | 20 | 21.6 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé | Corps d'accouplement | 3.2 | 31000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | 3 | Polyacétal | -20~80 | 5.7×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | Trou D2 |
Loading...
Matériau du corps | EN AW-2017 équiv. |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements Oldham / fixation au choix / 1 rondelle : POM / corps : aluminium / MOR / NBK, le numéro d'article est le suivant: MOR-20-9.525-12-KT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MOR-20-9.525-12-KT.
Configurer
Propriétés de base
Désalignement admissible
Application
Type
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Caractéristique
Catégorie
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Matériau de pièce d'amortissement
Structure
Tâches supplémentaires
Logement de clavette
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MOR-10-3-3 |
MOR-10-3-4 |
MOR-10-4-4 |
MOR-20-9.525-9.525 |
MOR-20C-10-10 |
MOR-20C-10-KT-10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Désalignement admissible | Application | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Caractéristique | Catégorie | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce d'amortissement | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires | Logement de clavette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.87 € | 1 | 6 jours | - | Type Oldham | Désalignement angulaire / Excentricité | Moteur pas-à-pas / Standard | 1.01 à 3.00 | 3 | 3 | 10 | 10.4 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé | Corps d'accouplement | 0.8 | 63000 | 0,41 à 1,0 | 0.9 | 3 | Polyacétal | -20~80 | 1.9×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
16.78 € | 1 | 6 jours | - | Type Oldham | Désalignement angulaire / Excentricité | Moteur pas-à-pas / Standard | 1.01 à 3.00 | 3 | 4 | 10 | 10.4 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé | Corps d'accouplement | 0.8 | 63000 | 0,41 à 1,0 | 0.9 | 3 | Polyacétal | -20~80 | 1.9×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
16.70 € | 1 | 6 jours | - | Type Oldham | Désalignement angulaire / Excentricité | Moteur pas-à-pas / Standard | 1.01 à 3.00 | 4 | 4 | 10 | 10.4 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé | Corps d'accouplement | 0.8 | 63000 | 0,41 à 1,0 | 0.9 | 3 | Polyacétal | -20~80 | 1.9×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
18.49 € | 1 | 6 jours | - | Type Oldham | Désalignement angulaire / Excentricité | Moteur pas-à-pas / Standard | 5,01 à 10,00 | 9.525 | 9.525 | 20 | 21.6 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé | Corps d'accouplement | 3.2 | 31000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | 3 | Polyacétal | -20~80 | 5.7×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
25.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Type Oldham | Désalignement angulaire / Excentricité | Moteur pas-à-pas / Standard | 5,01 à 10,00 | 10 | 10 | 20 | 27.6 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé | Corps d'accouplement | 3.2 | 31000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | 3 | Polyacétal | -20~80 | 8.0×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
43.81 € | 1 | 9 jours | 10 | Type Oldham | Désalignement angulaire / Excentricité | Moteur pas-à-pas / Standard | 5,01 à 10,00 | 10 | 10 | 20 | 27.6 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé | Corps d'accouplement | 3.2 | 31000 | 1,1 à 3,0 | 1.2 | 3 | Polyacétal | -20~80 | 8.0×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | Trou D1 |