• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à rouleau croisé de montage haute rigidité de type troué

Roulements à rouleau croisé de montage haute rigidité de type troué
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Dispose d’une rainure et de deux trous d’huile sur l’anneau extérieur.
· Le type ouvert ne peut pas être rempli de graisse lubrifiante. Assurez-vous qu'une lubrification appropriée est utilisée.
· Le type fermé est rempli de graisse lubrifiante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CRBF3515ATUUC1

Référence pièce
CRBF3515ATUUC1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

196.67 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de la charge Radial Bague externe With Outer Ring D.I. d(Ø) 35
D.E. D(Ø) 95 Largeur B(mm) 15 Précision (JIS) Grade 0
Normes de taille Metric System Spécifications Standard / For high Speed Type de système de retenue NA
Vitesse de rotation(tr/min) 40000 Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca)(N) 17300 Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa)(N) 20900
Format of Shaft Bearing With Separator Closed Type Closed Type the Number of Oil Holes of Inner Wheel(piece) 0
Inner Ring Mounting Hole Screw

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleau croisé de montage haute rigidité de type troué, le numéro d'article est le suivant: CRBF3515ATUUC1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CRBF3515ATUUC1.

Assistance technique