Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Normes de taille | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 € | 1 | 7 jours | 10 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | Single Row | Inch Base | 30000 | 6040 | 6650 | ||
9.77 € | 1 | 9 jours | 10 | 17.462 | 23.812 | 15.88 | Single Row | Inch Base | 25000 | 10500 | 14900 | ||
14.29 € | 1 | 8 jours | 10 | 22.225 | 30.162 | 25.4 | Single Row | Inch Base | 18000 | 23600 | 36900 | ||
13.04 € | 1 | 7 jours | 10 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | Single Row | Inch Base | 15000 | 19300 | 29700 | ||
9.94 € | 1 | 8 jours | 10 | 14.288 | 20.638 | 19.05 | Single Row | Inch Base | 30000 | 11600 | 15900 | ||
6.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 17 | 10 | Single Row | Metric System | 40000 | 4150 | 3780 | ||
6.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 17 | 12 | Single Row | Metric System | 40000 | 5590 | 5540 | ||
6.91 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 17 | 15 | Single Row | Metric System | 40000 | 6920 | 7300 | ||
7.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 17 | 20 | Single Row | Metric System | 40000 | 9990 | 11700 | ||
6.64 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 19 | 12 | Single Row | Metric System | 35000 | 6000 | 6310 | ||
7.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 19 | 15 | Single Row | Metric System | 35000 | 7440 | 8320 | ||
7.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 19 | 20 | Single Row | Metric System | 35000 | 10700 | 13300 | ||
7.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 19 | 25 | Single Row | Metric System | 35000 | 13800 | 18300 | ||
7.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 14 | 22 | 16 | Single Row | Metric System | 30000 | 10500 | 12000 | ||
7.33 € | 1 | 11 jours | 10 | 14 | 22 | 20 | Single Row | Metric System | 30000 | 13900 | 17200 | ||
6.91 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 22 | 10 | Single Row | Metric System | 25000 | 5290 | 5680 | ||
7.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 22 | 12 | Single Row | Metric System | 25000 | 7120 | 8310 | ||
7.28 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 22 | 15 | Single Row | Metric System | 25000 | 8830 | 11000 | ||
7.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 22 | 20 | Single Row | Metric System | 25000 | 12700 | 17600 | ||
8.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 22 | 25 | Single Row | Metric System | 25000 | 16300 | 24200 | ||
7.31 € | 1 | 11 jours | 10 | 16 | 24 | 16 | Single Row | Metric System | 25000 | 17900 | 28100 | ||
7.83 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 24 | 20 | Single Row | Metric System | 9000 | 16600 | 26000 | ||
7.78 € | 1 | 6 jours | 10 | 17 | 24 | 15 | Single Row | Metric System | 20000 | 8230 | 11500 | ||
8.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 17 | 24 | 20 | Single Row | Metric System | 20000 | 10400 | 15600 | ||
9.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 17 | 24 | 25 | Single Row | Metric System | 20000 | 9100 | 12000 | ||
7.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 18 | 25 | 13 | Single Row | Metric System | 20000 | 18600 | 30000 | ||
7.78 € | 1 | 6 jours | 10 | 18 | 25 | 15 | Single Row | Metric System | 20000 | 12200 | 15700 | ||
8.51 € | 1 | 8 jours | 10 | 18 | 25 | 17 | Single Row | Metric System | 20000 | 16100 | 22600 | ||
8.84 € | 1 | 8 jours | 10 | 18 | 25 | 19 | Single Row | Metric System | 25000 | 7670 | 10200 | ||
8.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 18 | 25 | 20 | Single Row | Metric System | 25000 | 9700 | 13800 | ||
9.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 18 | 25 | 25 | Single Row | Metric System | 25000 | 14200 | 22400 | ||
9.07 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | 27 | 16 | Single Row | Metric System | 25000 | 11100 | 13300 | ||
10.18 € | 1 | 11 jours | 10 | 19 | 27 | 20 | Single Row | Metric System | 25000 | 14700 | 19100 | ||
8.95 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 27 | 15 | Single Row | Metric System | 20000 | 10400 | 14600 | ||
9.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 27 | 20 | Single Row | Metric System | 20000 | 15000 | 23400 | ||
9.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 27 | 25 | Single Row | Metric System | 20000 | 19200 | 32200 | ||
9.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 28 | 20 | Single Row | Metric System | 20000 | 16900 | 24300 | ||
10.26 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 27 | 30 | Single Row | Metric System | 20000 | 23100 | 41000 | ||
9.73 € | 1 | 8 jours | 10 | 21 | 29 | 20 | Single Row | Metric System | 19000 | 17600 | 25900 | ||
9.03 € | 1 | 11 jours | 10 | 22 | 29 | 10 | Single Row | Metric System | 18000 | 6650 | 8500 | ||
9.65 € | 1 | 8 jours | 10 | 22 | 29 | 15 | Single Row | Metric System | 18000 | 11100 | 16400 | ||
10.18 € | 1 | 11 jours | 10 | 22 | 29 | 20 | Single Row | Metric System | 18000 | 16000 | 26300 | ||
10.36 € | 1 | 8 jours | 10 | 22 | 29 | 25 | Single Row | Metric System | 18000 | 19700 | 34300 | ||
11.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 22 | 29 | 30 | Single Row | Metric System | 18000 | 23800 | 43700 | ||
10.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 22 | 30 | 16 | Single Row | Metric System | 18000 | 13200 | 18200 | ||
10.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 22 | 30 | 20 | Single Row | Metric System | 18000 | 17500 | 26100 | ||
10.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 24 | 31 | 20 | Single Row | Metric System | 16000 | 17000 | 29200 | ||
11.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 24 | 31 | 28 | Single Row | Metric System | 16000 | 24500 | 46700 | ||
11.66 € | 1 | 5 jours | 10 | 24 | 32 | 16 | Single Row | Metric System | 16000 | 14200 | 20500 | ||
12.14 € | 1 | 11 jours | 10 | 24 | 32 | 20 | Single Row | Metric System | 16000 | 18800 | 29400 | ||
9.57 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 10 | Single Row | Metric System | 15000 | 7990 | 9900 | ||
10.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 33 | 15 | Single Row | Metric System | 15000 | 13400 | 19300 | ||
10.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 33 | 20 | Single Row | Metric System | 15000 | 19500 | 31100 | ||
10.89 € | 1 | 11 jours | 10 | 25 | 33 | 25 | Single Row | Metric System | 15000 | 24100 | 40800 | ||
11.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 33 | 30 | Single Row | Metric System | 15000 | 29100 | 52000 | ||
11.42 € | 1 | 8 jours | 10 | 26 | 34 | 16 | Single Row | Metric System | 15000 | 15200 | 22900 | ||
11.90 € | 1 | 5 jours | 10 | 26 | 34 | 20 | Single Row | Metric System | 15000 | 20100 | 32800 | ||
11.97 € | 1 | 8 jours | 10 | 28 | 37 | 20 | Single Row | Metric System | 13000 | 21200 | 32300 | ||
12.36 € | 1 | 8 jours | 10 | 28 | 37 | 30 | Single Row | Metric System | 13000 | 33000 | 56900 | ||
12.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 29 | 38 | 20 | Single Row | Metric System | 13000 | 22000 | 34200 |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Needle Roller | Direction de la charge | Radial | Bague externe | With Outer Ring |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Spécifications | Standard / Abrasion Resistance / For high Speed | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
Type à bague externe | Flat | Format of Shaft Bearing | Holder Mounted | Shield Shape | Standard Form |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire
Normes de taille
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles