Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
34.016035.121.616 |
34.025035.121.625 |
34.040037.121.840 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable Flange Size (Nominal) | Center Ring (or Inner Ring) Material | Dimension A (mm) | Dimension C (mm) | Dimension J (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10/16 | [Résine fluorée] fluoropolymère + Viton | 30 | 16 | 23 | |
59.76 € | 1 | 5 jours | [25] 20/25 | [Résine fluorée] fluoropolymère + Viton | 40 | 24 | 33 | ||
52.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | [40] 32/40 | [Aluminium] Aluminium + viton | 55 | 40 | 48 |
Loading...
Type | Bagues de centrage | Center Ring Type | Center Ring with Outer Ring | Temperature Range | -20°C~+200°C |
---|
Configurer
Propriétés de base
Applicable Flange Size (Nominal)
Center Ring (or Inner Ring) Material
Dimension A(mm)
Dimension C(mm)
Dimension J(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles