Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FF2010 |
FF2025ZW |
FF2515 |
FF2535ZW |
FF3020 |
FF3045ZW |
FF3555ZW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur B (mm) | Cotes relatives de montage E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 10.3 | |
5.82 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 25.3 | ||
4.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 15.3 | |
6.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 35.3 | ||
4.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 20.4 | ||
7.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 45.4 | ||
10.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3.5 | 55.4 |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau cylindrique | Direction de la charge | Poussée | Matériau de la bague interne/externe | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée simple | Normes de taille | Système métrique | Spécifications / environnement | Standard |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Lubrifiant | NA | Symbole de jeu interne | NA |
Symbole de format | NA | Symbole du porte-outils | NA | Spécifications | Standard |
Joint, blindage | NA | Symbole de forme de la bague de roulement | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Cotes relatives de montage E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles