Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Type à bague externe | Type de système de retenue | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Symbole de format | Nombre de tours (tr/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 15 | 28 | 2.75 | Plat | Formage en résine | 12200 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 11000 | ||
18.16 € | 1 | 5 jours | - | 17 | 30 | 2.75 | Plat | Formage en résine | 12700 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 10000 | ||
17.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 20 | 35 | 2.75 | Plat | Formage en résine | 20200 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 8500 | |
19.70 € | 1 | 8 jours | - | 25 | 42 | 3 | Plat | Formage en résine | 27300 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 7000 | ||
18.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 30 | 47 | 3 | Plat | Formage en résine | 27800 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 6000 | |
22.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 35 | 52 | 3.5 | Plat | Formage en résine | 31000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 5500 | |
25.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 40 | 60 | 3.5 | Plat | Formage en résine | 43000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 4800 | |
28.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 45 | 65 | 4 | Plat | Formage en résine | 45500 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 4400 | |
35.31 € | 1 | 5 jours | - | 50 | 70 | 4 | Plat | Formage en résine | 48500 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 4000 | ||
41.89 € | 1 | 8 jours | 10 | 55 | 78 | 5 | Plat | NA | 62500 | NA | 3600 | ||
37.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 55 | 78 | 5 | Plat | Formage en résine | 62500 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 3600 | |
45.91 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 60 | 85 | 4.75 | Plat | Formage en résine | 69000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 3300 | ||
49.36 € | 1 | 5 jours | - | 65 | 90 | 5.25 | Plat | Formage en résine | 73000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 3100 | ||
50.47 € | 1 | 8 jours | - | 70 | 95 | 5.25 | Plat | Formage en résine | 76500 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 2900 | ||
57.94 € | 1 | 8 jours | - | 75 | 100 | 5.75 | Plat | Formage en résine | 78000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 2700 | ||
64.52 € | 1 | 8 jours | - | 80 | 105 | 5.75 | Plat | Formage en résine | 79500 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 2600 | ||
70.01 € | 1 | 8 jours | - | 85 | 110 | 5.75 | Plat | Formage en résine | 83000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 2500 | ||
76.88 € | 1 | 8 jours | - | 90 | 120 | 6.5 | Plat | Formage en résine | 112000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 2300 | ||
93.32 € | 1 | 11 jours | - | 100 | 135 | 7 | Plat | Formage en résine | 158000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 2000 | ||
110.24 € | 1 | 8 jours | 10 | 120 | 155 | 7 | Plat | Formage en résine | 172000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 1800 | ||
129.89 € | 1 | 8 jours | 10 | 130 | 170 | 9 | Plat | NA | 197000 | NA | 1600 | ||
156.73 € | 1 | 8 jours | 10 | 140 | 180 | 9.5 | Plat | NA | 206000 | NA | 1500 | ||
204.64 € | 1 | 8 jours | 10 | 150 | 190 | 9.5 | Plat | NA | 214000 | NA | 1400 | ||
183.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 160 | 200 | 9.5 | Plat | NA | 221000 | NA | 1300 | |
33.40 € | 1 | 8 jours | - | 30 | 52 | 4.25 | Plat | Formage en résine | 53000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 6000 | ||
37.02 € | 1 | 8 jours | - | 35 | 62 | 5.25 | Plat | Formage en résine | 31000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 5500 | ||
49.84 € | 1 | 8 jours | - | 50 | 78 | 6.5 | Plat | Formage en résine | 85000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 3800 | ||
57.39 € | 1 | 8 jours | 10 | 55 | 90 | 7 | Plat | NA | 121000 | NA | 3300 | ||
57.39 € | 1 | 11 jours | - | 55 | 90 | 7 | Plat | Formage en résine | 121000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 3300 | ||
64.19 € | 1 | 8 jours | - | 60 | 95 | 7.5 | Plat | Formage en résine | 126000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 3100 | ||
71.82 € | 1 | 8 jours | - | 65 | 100 | 8 | Plat | Formage en résine | 130000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 2900 | ||
74.81 € | 1 | 8 jours | - | 70 | 105 | 8 | Plat | Formage en résine | 134000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 2700 | ||
100.82 € | 1 | 8 jours | - | 80 | 115 | 8.5 | Plat | Formage en résine | 143000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | 2500 | ||
123.51 € | 1 | 8 jours | - | 90 | 135 | 10.5 | Plat | Perforation | 213000 | NA | 2100 | ||
137.91 € | 1 | 8 jours | - | 100 | 150 | 11.5 | Plat | NA | 243000 | NA | 1900 | ||
136.61 € | 1 | 8 jours | 10 | 110 | 160 | 11.5 | Plat | NA | 258000 | NA | 1800 | ||
176.85 € | 1 | 8 jours | 10 | 120 | 170 | 12 | Plat | NA | 264000 | NA | 1700 | ||
70.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 68 | 7 | - | NA | 66500 | NA | 4600 | ||
81.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 85 | 8.25 | - | NA | 102000 | NA | 3600 | ||
112.54 € | 1 | 8 jours | 10 | 65 | 115 | 10.5 | - | NA | 167000 | NA | 2600 | ||
142.35 € | 1 | 8 jours | 10 | 75 | 135 | 12.5 | - | NA | 239000 | NA | 2200 |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau cylindrique | Direction de la charge | Poussée | Matériau de la bague interne/externe | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée simple | Normes de taille | Système métrique | Spécifications / environnement | Standard |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Lubrifiant | NA | Symbole de jeu interne | NA |
Symbole du porte-outils | NA | Spécifications | Standard | Joint, blindage | NA |
Symbole de forme de la bague de roulement | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Type à bague externe
Type de système de retenue
Symbole de format
Nombre de tours(tr/min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles