Courroie crantée / S8M / caoutchouc / fibre de verre / BEIDI

Courroie crantée / S8M / caoutchouc / fibre de verre / BEIDI
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. The belt manufacturer boasts the highest market share in China. Ever since its establishment in 1995, it has manufactured and sold its speciality, timing belts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HTBNV1376-S8M-250

Référence pièce
HTBNV1376-S8M-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.56 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité fermée Surface dentée de la courroie Standard (un côté) Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc
Matériau du fil central Fibre de verre Forme de la courroie S8M Largeur nominale de la courroie (mm)(mm) 25
Largeur nominale de la courroie (pouces) 0.98425 Type de forme de la courroie Profil denté rond, couple élevé Couple de transmission Couple élevé
Nombre de dents 172 Longueur de circonférence de la courroie(mm) 1376

Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée / S8M / caoutchouc / fibre de verre / BEIDI , le numéro d'article est le suivant: HTBNV1376-S8M-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HTBNV1376-S8M-250.

Assistance technique