Attache de sol pour tuyau, attache de sol pour tuyau SBN KPN

Attache de sol pour tuyau, attache de sol pour tuyau SBN KPN
  • Remise sur volume
[Features]
・This product is a fixed fitting of wall and floor rolling pipes for fire-resistant two-layer pipes such as Keipla/Funen pipes.
・The specifications 40 A to 100 A are for screw holes, and 125 A and 150 A for bolt holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-SBN40KPN
S-SBN50KPN
S-SBN65KPN
S-SBN75KPN
S-SBN100KPN
S-SBN125KPN
S-SBN150KPN
SBN40KPN
SBN50KPN
SBN65KPN
SBN75KPN
SBN100KPN
SBN125KPN
SBN150KPN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Matériau Traitement de surface Diamètre nominal A

34.25 €

1 6 jours 60 – moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA40

37.24 €

1 10 jours 70 – moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA50

40.41 €

1 10 jours 90 – moins de 100[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA65

43.39 €

1 10 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA75

52.60 €

1 10 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA100

70.23 €

1 10 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA125

78.88 €

1 10 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA150

3.78 €

1 Disponible 10 jours 60 – moins de 70AcierChromé brillant40

4.23 €

1 Disponible 10 jours 70 – moins de 80AcierChromé brillant50

5.12 €

1 10 jours 90 – moins de 100AcierChromé brillant65

5.71 €

1 10 jours 100 – moins de 200AcierChromé brillant75

13.41 €

1 10 jours 100 – moins de 200AcierChromé brillant100

22.58 €

1 10 jours 100 – moins de 200AcierChromé brillant125

24.96 €

1 10 jours 100 – moins de 200AcierChromé brillant150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Attache de sol pour tuyau Type de tuyau applicable Tuyaux doubles résistants au feu

Assistance technique