Attache de sol pour tuyau, sellette à un côté SBNKS

Attache de sol pour tuyau, sellette à un côté SBNKS
[Features]
· This product is a fitting for support of rigid steel conduits.
・This product can be used as anti vibration fitting for wall and floor rolling pipes of SGP pipes/VP pipes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBNKS15
SBNKS25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Dimension A
(mm)

0.79 €

1 6 jours 10 – moins de 2016

0.79 €

1 10 jours 20 – moins de 3025.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Attache de sol pour tuyau Type de tuyau applicable Tuyau en acier / Tuyau en PVC Matériau Acier
Traitement de surface Chromé brillant

Assistance technique