Galet de porte pour rail V avec châssis type U【2 pièces par conditionnement】

Galet de porte pour rail V avec châssis type U
Specification: U type, load resistance (kg): 25, outer diameter (mm): 33
· Overall length (mm): 68
· Width (mm): 9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

U-808

Référence pièce
U-808
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.24 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du véhicule Résine Matériaux des profilés Acier Spécifications Type U
Résistance à la charge(kg) 25 Diamètre extérieur(mm) 33 Longueur totale(mm) 68
Largeur(mm) 9 Nom du produit Galet de porte à rail en V, châssis en fer modèle U, D 33mm

Vous vous trouvez sur la page de Galet de porte pour rail V avec châssis type U, le numéro d'article est le suivant: U-808.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article U-808.

Assistance technique