Accouplements à mâchoires / blocage des moyeux, clavette / disque à griffes : POM, PU, polyester élastomère / corps : aluminium / SJC / SUNGIL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements à mâchoires / blocage des moyeux, clavette / disque à griffes : POM, PU, polyester élastomère / corps : aluminium / SJC / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

(i)Remarque

  • *There are some errors in the contents of the catalog. For information about specifications, please see the relevant product information.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SJC-14C-GR-3X3
SJC-14C-GR-3X4
SJC-14C-GR-3X4.5
SJC-14C-GR-3X5
SJC-14C-GR-3X5K2
SJC-14C-GR-4X4
SJC-14C-GR-4X4.5
SJC-14C-GR-4X5
SJC-14C-GR-4X5K2
SJC-14C-GR-4.5X4.5
SJC-14C-GR-4.5X5
SJC-14C-GR-4.5X5K2
SJC-14C-GR-5K2X5
SJC-14C-GR-5K2X5K2
SJC-14C-GR-5X5
SJC-14C-GR-5X5K2
SJC-14C-RD-3X3
SJC-14C-RD-3X4
SJC-14C-RD-3X4.5
SJC-14C-RD-3X5
SJC-14C-RD-3X5K2
SJC-14C-RD-4X4
SJC-14C-RD-4X4.5
SJC-14C-RD-4X5
SJC-14C-RD-4X5K2
SJC-14C-RD-4.5X4.5
SJC-14C-RD-4.5X5
SJC-14C-RD-4.5X5K2
SJC-14C-RD-5K2X5
SJC-14C-RD-5K2X5K2
SJC-14C-RD-5X5
SJC-14C-RD-5X5K2
SJC-20C-GR-4X4
SJC-20C-GR-4X4.5
SJC-20C-GR-4X5
SJC-20C-GR-4X5K2
SJC-20C-GR-4X6
SJC-20C-GR-4X6K2
SJC-20C-GR-4X6K3
SJC-20C-GR-4X6.35
SJC-20C-GR-4X6.35K2
SJC-20C-GR-4X6.35K3
SJC-20C-GR-4X7
SJC-20C-GR-4X7K2
SJC-20C-GR-4X7K3
SJC-20C-GR-4X8
SJC-20C-GR-4X8K2
SJC-20C-GR-4X8K3
SJC-20C-GR-4X8K4
SJC-20C-GR-4.5X4.5
SJC-20C-GR-4.5X5
SJC-20C-GR-4.5X5K2
SJC-20C-GR-4.5X6
SJC-20C-GR-4.5X6K2
SJC-20C-GR-4.5X6K3
SJC-20C-GR-4.5X6.35
SJC-20C-GR-4.5X6.35K2
SJC-20C-GR-4.5X6.35K3
SJC-20C-GR-4.5X7
SJC-20C-GR-4.5X7K2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Matériau de pièce d'amortissement Matériau de pièce du disque Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

15.35 €

1 Jour même

Stock

101.01 à 3.0033142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit1.2220000.05[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.61.6X10-7Sans logement de clavette------

15.31 €

1 9 jours 101.01 à 3.0034142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit1.2220000.05[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.61.6X10-7Sans logement de clavette------

15.31 €

1 7 jours 101.01 à 3.0034.5142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit1.2220000.05[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.61.6X10-7Sans logement de clavette------

15.35 €

1 Jour même

Stock

101.01 à 3.0035142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit1.2220000.05[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.61.6X10-7Sans logement de clavette------

18.75 €

1 10 jours 101.01 à 3.0035142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit1.2220000.05[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.61.6X10-7Logement de clavette d'un côté---K221

15.31 €

1 9 jours 101.01 à 3.0044142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit1.2220000.05[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.61.6X10-7Sans logement de clavette------

15.31 €

1 9 jours 101.01 à 3.0044.5142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit1.2220000.05[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.61.6X10-7Sans logement de clavette------

15.31 €

1 7 jours 101.01 à 3.0045142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit1.2220000.05[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.61.6X10-7Sans logement de clavette------

18.75 €

1 10 jours 101.01 à 3.0045142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit1.2220000.05[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.61.6X10-7Logement de clavette d'un côté---K221

15.31 €

1 9 jours 101.01 à 3.004.54.5142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit1.2220000.05[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.61.6X10-7Sans logement de clavette------

15.31 €

1 9 jours 101.01 à 3.004.55142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit1.2220000.05[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.61.6X10-7Sans logement de clavette------

18.75 €

1 10 jours 101.01 à 3.004.55142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit1.2220000.05[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.61.6X10-7Logement de clavette d'un côté---K221

18.75 €

1 10 jours 101.01 à 3.0055142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit1.2220000.05[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.61.6X10-7Logement de clavette d'un côtéK221---

23.89 €

1 10 jours 101.01 à 3.0055142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit1.2220000.05[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.61.6X10-7Logement de clavette des deux côtésK221K221

15.31 €

1 9 jours 101.01 à 3.0055142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit1.2220000.05[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.61.6X10-7Sans logement de clavette------

18.75 €

1 10 jours 101.01 à 3.0055142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit1.2220000.05[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.61.6X10-7Logement de clavette d'un côté---K221

15.31 €

1 9 jours 101.01 à 3.0033142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit2220000.03[Autres] Élastomère polyesterAluminium-20~1200.61.6X10-7Sans logement de clavette------

15.31 €

1 9 jours 101.01 à 3.0034142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit2220000.03[Autres] Élastomère polyesterAluminium-20~1200.61.6X10-7Sans logement de clavette------

15.31 €

1 9 jours 101.01 à 3.0034.5142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit2220000.03[Autres] Élastomère polyesterAluminium-20~1200.61.6X10-7Sans logement de clavette------

15.31 €

1 9 jours 101.01 à 3.0035142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit2220000.03[Autres] Élastomère polyesterAluminium-20~1200.61.6X10-7Sans logement de clavette------

18.75 €

1 10 jours 101.01 à 3.0035142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit2220000.03[Autres] Élastomère polyesterAluminium-20~1200.61.6X10-7Logement de clavette d'un côté---K221

15.31 €

1 9 jours 101.01 à 3.0044142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit2220000.03[Autres] Élastomère polyesterAluminium-20~1200.61.6X10-7Sans logement de clavette------

15.31 €

1 9 jours 101.01 à 3.0044.5142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit2220000.03[Autres] Élastomère polyesterAluminium-20~1200.61.6X10-7Sans logement de clavette------

15.31 €

1 9 jours 101.01 à 3.0045142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit2220000.03[Autres] Élastomère polyesterAluminium-20~1200.61.6X10-7Sans logement de clavette------

18.75 €

1 10 jours 101.01 à 3.0045142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit2220000.03[Autres] Élastomère polyesterAluminium-20~1200.61.6X10-7Logement de clavette d'un côté---K221

15.31 €

1 9 jours 101.01 à 3.004.54.5142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit2220000.03[Autres] Élastomère polyesterAluminium-20~1200.61.6X10-7Sans logement de clavette------

15.31 €

1 9 jours 101.01 à 3.004.55142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit2220000.03[Autres] Élastomère polyesterAluminium-20~1200.61.6X10-7Sans logement de clavette------

18.75 €

1 10 jours 101.01 à 3.004.55142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit2220000.03[Autres] Élastomère polyesterAluminium-20~1200.61.6X10-7Logement de clavette d'un côté---K221

18.75 €

1 10 jours 101.01 à 3.0055142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit2220000.03[Autres] Élastomère polyesterAluminium-20~1200.61.6X10-7Logement de clavette d'un côtéK221---

23.89 €

1 10 jours 101.01 à 3.0055142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit2220000.03[Autres] Élastomère polyesterAluminium-20~1200.61.6X10-7Logement de clavette des deux côtésK221K221

15.31 €

1 9 jours 101.01 à 3.0055142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit2220000.03[Autres] Élastomère polyesterAluminium-20~1200.61.6X10-7Sans logement de clavette------

18.75 €

1 10 jours 101.01 à 3.0055142210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit2220000.03[Autres] Élastomère polyesterAluminium-20~1200.61.6X10-7Logement de clavette d'un côté---K221

16.70 €

1 9 jours 101.01 à 3.0044203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Sans logement de clavette------

16.70 €

1 9 jours 101.01 à 3.0044.5203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Sans logement de clavette------

16.70 €

1 9 jours 101.01 à 3.0045203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Sans logement de clavette------

20.12 €

1 10 jours 101.01 à 3.0045203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette d'un côté---K221

16.70 €

1 9 jours 101.01 à 3.0046203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Sans logement de clavette------

20.12 €

1 10 jours 101.01 à 3.0046203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette d'un côté---K221

20.12 €

1 10 jours 101.01 à 3.0046203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette d'un côté---K331.4

16.70 €

1 9 jours 101.01 à 3.0046.35203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Sans logement de clavette------

20.12 €

1 10 jours 101.01 à 3.0046.35203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette d'un côté---K221

20.12 €

1 10 jours 101.01 à 3.0046.35203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette d'un côté---K331.4

16.70 €

1 9 jours 101.01 à 3.0047203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Sans logement de clavette------

20.12 €

1 10 jours 101.01 à 3.0047203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette d'un côté---K221

20.12 €

1 10 jours 101.01 à 3.0047203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette d'un côté---K331.4

16.70 €

1 9 jours 101.01 à 3.0048203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Sans logement de clavette------

20.12 €

1 10 jours 101.01 à 3.0048203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette d'un côté---K221

20.12 €

1 10 jours 101.01 à 3.0048203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette d'un côté---K331.4

20.12 €

1 10 jours 101.01 à 3.0048203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette d'un côté---K441.8

16.70 €

1 9 jours 101.01 à 3.004.54.5203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Sans logement de clavette------

16.70 €

1 9 jours 101.01 à 3.004.55203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Sans logement de clavette------

20.12 €

1 10 jours 101.01 à 3.004.55203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette d'un côté---K221

16.70 €

1 9 jours 101.01 à 3.004.56203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Sans logement de clavette------

20.12 €

1 10 jours 101.01 à 3.004.56203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette d'un côté---K221

20.12 €

1 10 jours 101.01 à 3.004.56203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette d'un côté---K331.4

16.70 €

1 9 jours 101.01 à 3.004.56.35203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Sans logement de clavette------

20.12 €

1 10 jours 101.01 à 3.004.56.35203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette d'un côté---K221

20.12 €

1 10 jours 101.01 à 3.004.56.35203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette d'un côté---K331.4

16.70 €

1 9 jours 101.01 à 3.004.57203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Sans logement de clavette------

20.12 €

1 10 jours 101.01 à 3.004.57203010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations / Petit3150000.07[Autres] Élastomère polyesterAluminium-30~900.81.1x10-6Logement de clavette d'un côté---K221

Loading...

Informations de base

Type Type à mâchoire Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Servomoteur
Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps d'accouplement Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2
Désalignement angulaire admissible(deg) 1

Assistance technique