Buse de brumisation (Numéros de référence)

Buse de brumisation
  • Remise sur volume
Cools via ultra-fine particle (approx. 20 μm) vaporization heat. Comes with a check valve for preventing dripping. Comes with a filter for protecting against the clogging of orifices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1/4-KSME-0.3ACV

Référence pièce
1/4-KSME-0.3ACV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

72.60 €

1 Disponible 11 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Cône vide A Fluide Fluide A Matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.), acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type Fluide Caractéristique Avec clapet anti-retour Fluide applicable Eau
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 2::6 Angle de pulvérisation θ (à 0.5MPa)(deg) 80 (6MPa) Dia. de passage min.(mm) 0.15

Assistance technique