Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CAL-UHG-50MC
Référence pièce
|
---|
CAL-UHG-50MC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 74 | Plancher surbaissé pour charge lourde | 320.01~485.00 | 400 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 42 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Application | Installations d'usine / Levage vertical | Catégorie de charge | Charge lourde |
Vous vous trouvez sur la page de Série CAL-H, type CAL-UHG, le numéro d'article est le suivant: CAL-UHG-50MC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CAL-UHG-50MC.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Propriétés
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CAL-UHG-50MCE |
CAL-UHG-50PB |
CAL-UHG-65MC |
CAL-UHG-65MCE |
CAL-UHG-75MCE |
CAL-UHG-75PB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.67 € | 1 | 7 jours | 10 | 74 | [Antistatique] Conductivité électrique | 320.01~485.00 | 400 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC (conducteur) | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Antistatique | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 42 | ||
41.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 74 | Plancher surbaissé pour charge lourde | 320.01~485.00 | 400 | Phénol | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à la chaleur | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 42 | ||
90.62 € | 1 | 5 jours | - | 89 | Plancher surbaissé pour charge lourde | 485.01~750.00 | 600 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 52 | ||
103.56 € | 1 | 7 jours | - | 89 | [Antistatique] Conductivité électrique | 485.01~750.00 | 600 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC (conducteur) | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Antistatique | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 52 | ||
114.76 € | 1 | 7 jours | - | 99 | [Antistatique] Conductivité électrique | 485.01~750.00 | 700 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC (conducteur) | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Antistatique | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 57 | ||
81.89 € | 1 | 5 jours | 10 | 99 | Plancher surbaissé pour charge lourde | 485.01~750.00 | 600 | Phénol | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à la chaleur | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 57 |