Roulements linéaires / acier / double gorge / avec joint / LM (Numéros de référence)

Roulements linéaires / acier / double gorge / avec joint / LM
  • Remise sur volume
[Features]
· LM: Standard (ECOseries) linear bearing, frequent-use shape, optimal for reducing costs.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LM6-UU
LM8-UU
LM10-UU
LM12-UU
LM13-UU
LM16-UU
LM20-UU
LM25-UU
LM30-UU
LM35-UU
LM40-UU
LM50-UU
LM60-UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

6.64 €

1 Disponible 5 jours 1061912218160-0.009

6.43 €

1 Disponible 5 jours 1082415258220-0.009

6.29 €

1 Disponible 5 jours 10102919532430-0.009

10.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10123021549430-0.009

6.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10133223555440-0.009

8.39 €

1 Disponible 10 jours 10163728768650-0.009

10.91 €

1 Disponible 5 jours 1020423212821010-0.01

14.50 €

1 Disponible 10 jours 1025594021641790-0.01

20.00 €

1 Disponible 10 jours 1030644532452510-0.01

29.38 €

1 Disponible 5 jours 1035705235213090-0.012

40.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

1040806048444040-0.012

57.83 €

1 Disponible 10 jours 10501008082726430-0.012

98.04 €

1 Disponible 10 jours 10601109098477270-0.015

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Style Standard Matériau du cylindre extérieur Fer
Traitement de surface du cylindre extérieur N/A Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Simple Précision Niveau élevé Type Standard
Longueur Standard Forme de la bride Joint étanche aux poussières Avec joint double

Assistance technique