Crochet d'ancrage

Crochet d'ancrage
  • Remise sur volume
[Features]
· Wide range of applications like hanging, hooking, etc.
· To make this hook more convenient, the hook is structured such that is can turn freely.
· Show the front and back of the display product by turning function.
· Material is strong and beautiful in water 18-8 stainless steel.
· Type that radically changed the image and use method of the hook.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1
A-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)

6.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

100

8.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Crochet en S Matériau Acier inoxydable Diamètre de fil(mm) 4
Charge appliquée de référence(kg) 16

Assistance technique