Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TS191L |
TS191R |
TS192L |
TS193R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Longueur totale (mm) | Épaisseur (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.54 € | 1 | 6 jours | Pour côtés gauches | 277 | 2.0 | 4989999290608 | 302-2013 | 125 | ||
24.54 € | 1 | 6 jours | Pour côté droit | 277 | 2.0 | 4989999290615 | 302-2021 | 125 | ||
20.99 € | 1 | 6 jours | Pour côtés gauches | 198 | 1.5 | 4989999290622 | 302-2030 | 85 | ||
20.56 € | 1 | 6 jours | Pour côté droit | 150 | 1.5 | 4989999290653 | 302-2064 | 74 |
Loading...
Direction de montage | Ouverture vers le haut / ouverture vers le haut / ouverture vers l'avant | Type à étai | Extension et contraction Glissière | Type flexible, glissement | Logement à glissière |
---|---|---|---|---|---|
Butée | État d'ouverture complète d'arrêt | Libération de la butée | Course d'annulation | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Traitement de surface | NA | Diamètre du trou(mm) | 4.5 | Nombre de trous | 4 |
Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Longueur totale(mm)
Épaisseur(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles