Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TYSW-100 |
TYSW-125 |
TYSW-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.98 € | 1 | 6 jours | 100 | 32 | 42 | 120 | 122.4 | 4989999355826 | 484-7580 | 450 | ||
18.52 € | 1 | 6 jours | 125 | 38 | 55 | 150 | 153.0 | 4989999355833 | 484-7598 | 830 | ||
22.63 € | 1 | 6 jours | 150 | 40 | 55 | 160 | 163.2 | 4989999355840 | 484-7601 | 1210 |
Loading...
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Caoutchouc | Diamètre du trou(Ø) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Roulement | Aucun | Matériau de la roue | Acier | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles