Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TW75 |
TW130 |
TW-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.44 € | 1 | 6 jours | 75 | 32 | 10 | 37 | 80 | 82 | 4518772003014 | 171-2624 | 210 | ||
15.90 € | 1 | 6 jours | 130 | 42 | 20 | 54 | 180 | 184 | 4518772003038 | 171-2667 | 750 | ||
22.56 € | 1 | 6 jours | 150 | 45 | 20 | 55 | 200 | 204 | 4518772003045 | 171-2683 | 980 |
Loading...
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Caoutchouc | Roulement | Aucun |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Acier | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles