Galet de porte type rond à roulement à billes en acier inoxydable (châssis type C)【2 pièces par conditionnement】

Galet de porte type rond à roulement à billes en acier inoxydable (châssis type C)
[Features]
● Uses stainless steel for improved protection against rust.
● Uses ball bearings to achieve a smooth opening and closing action.

[Applications]
● Indoor wooden fittings. (For round rails)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THS1530M
THS1536M
THS1542M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'un véhicule
(mm)
A
(mm)
P
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Capacité de charge (lors de l'utilisation de 2 éléments)
(kg)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

32.23 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3068578.6205.06.0354989999286038285-2560114

44.58 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3676668.6205.06.0404989999286045285-2578154

54.08 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 42101859305.56.5454989999286052285-2586240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du véhicule Acier inoxydable Matériaux des profilés Acier inoxydable E(mm) 14
H(mm) 2.5 Unité de commande(Sac) 1 Nombre contenu dans un paquet(pièce) 2

Assistance technique