• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières / lamages coniques / acier inoxydable / TRUSCO NAKAYAMA (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TLS50F
TLS65F
TLS100F
TLS-75F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur
(mm)
D2
(mm)
Nombre de trous de vis Diamètre du trou
(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments
(kg)
P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Taille de vis à bois (diamètre × longueur)
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

50.89 €

1 6 jours 505051444353520NA4.0x164989999280524279-6007110

63.34 €

1 6 jours 656551445454035NA5.0x204989999280531279-6015190

85.03 €

1 6 jours 10010061866.0856060306.0x204989999280555279-6031500

72.75 €

1 6 jours 757561646.0655040NA6.0x204989999280548279-6023305

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Traitement de surface du corps principal Finition surface polie brillante Fonction supplémentaire NA
Inversé Partagé avec gauche/droite Méthode de montage Vis à bois (vendue séparément) Type à trou de vis de montage Chanfreinages
Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Assistance technique