Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de tube | Type de connexion filetage à tube | Connecteur sans insert | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Type à vis | R | Diamètre extérieur de tube compatible(mm) | 6 |
Fluides utilisables | Air, huile, eau | Température de fluide(°C) | 0-100 | Pression de fonctionnement(MPa) | 1 |
Température de l'air(°C) | 0-100 | Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles