Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B22-1420 |
B220408 |
B220425 |
B220510 |
B220525 |
B220612 |
B220620 |
B221070 |
B230410 |
B230416 |
B230425 |
B230430 |
B230440 |
B230545 |
B230550 |
B230612 |
B230820 |
TB930510 |
TB930520 |
TB930620 |
TB930830 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Type de filetage | Application | Quantité / Paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 9 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 14 | 20 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 2 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 9 | 4989999311945 | 477-8677 | 439.65 | ||
10.51 € | 135 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 8 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.7 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 135 | 4989999061116 | 159-8392 | 201.42 | ||
10.51 € | 110 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 25 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.7 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 110 | 4989999061185 | 159-8457 | 330.33 | ||
10.51 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 5 | 10 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.8 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 100 | 4989999061253 | 159-8520 | 268 | ||
10.51 € | 90 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 5 | 25 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.8 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 90 | 4989999061321 | 159-8571 | 429.12 | ||
10.51 € | 85 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 6 | 12 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 1 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 85 | 4989999061406 | 159-8651 | 402.05 | ||
10.51 € | 85 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 6 | 20 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 1 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 85 | 4989999061451 | 159-8694 | 526.49 | ||
10.51 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | 70 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 1.5 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 10 | 4989999061888 | 159-9101 | 473 | ||
12.15 € | 65 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 10 | Acier inoxydable | NA | 0.7 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 65 | 4989999062519 | 160-0257 | 107.25 | ||
12.15 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 16 | Acier inoxydable | NA | 0.7 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 60 | 4989999062540 | 160-0281 | 127.2 | ||
9.42 € | 55 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 25 | Acier inoxydable | NA | 0.7 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 55 | 4989999062571 | 160-0435 | 165 | ||
12.15 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 30 | Acier inoxydable | NA | 0.7 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 50 | 4989999062588 | 160-0443 | 175 | ||
12.15 € | 35 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 40 | Acier inoxydable | NA | 0.7 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 35 | 4989999062601 | 160-0460 | 157.15 | ||
12.15 € | 27 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 5 | 45 | Acier inoxydable | NA | 0.8 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 27 | 4989999062748 | 160-0621 | 211.95 | ||
12.15 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 5 | 50 | Acier inoxydable | NA | 0.8 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 25 | 4989999062755 | 160-0630 | 215.25 | ||
12.15 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 6 | 12 | Acier inoxydable | NA | 1 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 40 | 4989999062779 | 160-0656 | 189.2 | ||
12.15 € | 17 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 8 | 20 | Acier inoxydable | NA | 1.25 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 17 | 4989999062984 | 160-0851 | 222.36 | ||
14.35 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 5 | 10 | Titane | NA | 0.8 | - | - | - | Standard / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Non magnétique / Résistance à l'abrasion | 7 | 4989999092882 | 255-5425 | 10.4 | ||
14.35 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 5 | 20 | Titane | NA | 0.8 | - | - | - | Standard / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Non magnétique / Résistance à l'abrasion | 6 | 4989999092912 | 255-5484 | 13.05 | ||
15.59 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 20 | Titane | NA | 1 | - | - | - | Standard / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Non magnétique / Résistance à l'abrasion | 6 | 4989999092998 | 255-5646 | 20.45 | |
11.71 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 30 | Titane | NA | 1.25 | - | - | - | Standard / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Non magnétique / Résistance à l'abrasion | 2 | 4989999099096 | 255-5590 | 17.2 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Forme du trou de montage | NA | Unité de vente | Boîte / paquet |
---|---|---|---|---|---|
Type à vis | Filet complet |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Pas(mm)
Niveau de résistance (acier)
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Type de filetage
Application
Quantité / Paquet(pièce)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles