Anneau d'amarrage type MZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MZ-25

Référence pièce
MZ-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

324.02 €

1 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Anneau d'amarrage, raccords en métal de marine Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Longueur L(mm) 400
Finition Polissage du corps Dimension D(mm) 25 Dimension W(mm) 225
Dimension W1(mm) 100 Dimension d1(mm) 200 Dimension D2(mm) 55

Vous vous trouvez sur la page de Anneau d'amarrage type MZ, le numéro d'article est le suivant: MZ-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MZ-25.

Assistance technique