Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22070.0630
To be used for ejecting, as a detent, for applying pressure or as a shock element. |
Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | Stroke | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | n | t | s | F1 | F2 | min. | max. | |||
~ | ~ | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||
body from free cutting steel, standard spring load, with thread lock | ||||||||||||||
M10 | 4.0 | 7.8 | 35 | 25 | 1.5 | 1.4 | 8 | 3 | 6 | 16 | -30 | 90 | 13 | 22070.0408 |
M12 | 5.5 | 9.5 | 43 | 35 | 2.7 | 2.0 | 10 | 4 | 4 | 18 | -30 | 90 | 22 | 22070.0412 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 48 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 7 | 24 | -30 | 90 | 47 | 22070.0430 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 15 | 42 | -30 | 90 | 53 | 22070.0432 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 15 | 6 | 9 | 33 | -30 | 90 | 54 | 22070.0436 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 4 | 23 | -30 | 90 | 55 | 22070.0440 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 83 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 11 | 43 | -30 | 90 | 69 | 22070.0442 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 25 | 6 | 13 | 41 | -30 | 90 | 81 | 22070.0444 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 30 | 6 | 13 | 47 | -30 | 90 | 83 | 22070.0450 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 118 | 35 | 3.2 | 3.0 | 30 | 6 | 24 | 110 | -30 | 90 | 97 | 22070.0452 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 40 | 6 | 13 | 63 | -30 | 90 | 117 | 22070.0455 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 50 | 6 | 7 | 43 | -30 | 90 | 119 | 22070.0460 |
M24 | 10.0 | 19.6 | 60 | 45 | 3.7 | 3.0 | 15 | 8 | 14 | 87 | -30 | 90 | 132 | 22070.0480 |
stainless steel, standard spring load, with thread lock | ||||||||||||||
M10 | 4.0 | 7.8 | 35 | 25 | 1.5 | 1.4 | 8 | 3 | 6 | 16 | -30 | 90 | 13 | 22070.0208 |
M12 | 5.5 | 9.5 | 43 | 35 | 2.7 | 2.0 | 10 | 4 | 4 | 18 | -30 | 90 | 23 | 22070.0212 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 48 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 7 | 24 | -30 | 90 | 47 | 22070.0230 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 15 | 6 | 9 | 33 | -30 | 90 | 54 | 22070.0236 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 4 | 23 | -30 | 90 | 55 | 22070.0240 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 25 | 6 | 13 | 41 | -30 | 90 | 82 | 22070.0244 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 30 | 6 | 13 | 47 | -30 | 90 | 84 | 22070.0250 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 40 | 6 | 13 | 63 | -30 | 90 | 118 | 22070.0255 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 50 | 6 | 7 | 43 | -30 | 90 | 119 | 22070.0260 |
M24 | 10.0 | 19.6 | 60 | 45 | 3.7 | 3.0 | 15 | 8 | 14 | 87 | -30 | 90 | 134 | 22070.0280 |
body from free cutting steel, heavy spring load, with thread lock | ||||||||||||||
M10 | 4.0 | 7.8 | 35 | 25 | 1.5 | 1.4 | 8 | 3 | 12 | 22 | -30 | 90 | 13 | 22070.0508 |
M12 | 5.5 | 9.5 | 43 | 35 | 2.7 | 2.0 | 10 | 4 | 7 | 46 | -30 | 90 | 23 | 22070.0512 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 48 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 10 | 43 | -30 | 90 | 47 | 22070.0530 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 14 | 84 | -30 | 90 | 54 | 22070.0532 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 15 | 6 | 10 | 57 | -30 | 90 | 55 | 22070.0536 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 8 | 33 | -30 | 90 | 56 | 22070.0540 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 83 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 18 | 72 | -30 | 90 | 71 | 22070.0542 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 25 | 6 | 20 | 70 | -30 | 90 | 81 | 22070.0544 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 30 | 6 | 20 | 80 | -30 | 90 | 83 | 22070.0550 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 40 | 6 | 21 | 113 | -30 | 90 | 121 | 22070.0555 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 50 | 6 | 13 | 75 | -30 | 90 | 121 | 22070.0560 |
M24 | 10.0 | 19.6 | 60 | 45 | 3.7 | 3.0 | 15 | 8 | 40 | 192 | -30 | 90 | 134 | 22070.0580 |
stainless steel, heavy spring load, with thread lock | ||||||||||||||
M10 | 4.0 | 7.8 | 35 | 25 | 1.5 | 1.4 | 8 | 3 | 12 | 22 | -30 | 90 | 13 | 22070.0308 |
M12 | 5.5 | 9.5 | 43 | 35 | 2.7 | 2.0 | 10 | 4 | 7 | 46 | -30 | 90 | 23 | 22070.0312 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 48 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 10 | 43 | -30 | 90 | 47 | 22070.0330 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 15 | 6 | 10 | 57 | -30 | 90 | 55 | 22070.0336 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 8 | 33 | -30 | 90 | 55 | 22070.0340 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 25 | 6 | 20 | 70 | -30 | 90 | 82 | 22070.0344 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 30 | 6 | 20 | 80 | -30 | 90 | 83 | 22070.0350 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 40 | 6 | 21 | 113 | -30 | 90 | 122 | 22070.0355 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 50 | 6 | 13 | 75 | -30 | 90 | 122 | 22070.0360 |
M24 | 10.0 | 19.6 | 60 | 45 | 3.7 | 3.0 | 15 | 8 | 40 | 192 | -30 | 90 | 135 | 22070.0380 |
body from heat treated steel, standard spring load, without locking | ||||||||||||||
M16 | 7.3 | 13.4 | 80 | 35 | 3.2 | 3.0 | 11 | 8 | 17 | 74 | – | 250 | 69 | 22070.0610 |
M16 | 7.3 | 13.4 | 120 | 35 | 3.2 | 3.0 | 21 | 8 | 21 | 81 | – | 250 | 96 | 22070.0612 |
M16 | 7.3 | 13.4 | 150 | 35 | 3.2 | 3.0 | 31 | 8 | 21 | 89 | – | 250 | 117 | 22070.0614 |
M16 | 7.3 | 13.4 | 200 | 35 | 3.2 | 3.0 | 41 | 8 | 16 | 80 | – | 250 | 149 | 22070.0616 |
M22 | 9.0 | 19.0 | 130 | 50 | 3.5 | 4.0 | 21 | 8 | 80 | 214 | – | 250 | 211 | 22070.0630 |
M22 | 9.0 | 19.0 | 168 | 50 | 3.5 | 4.0 | 31 | 8 | 70 | 210 | – | 250 | 278 | 22070.0632 |
M22 | 9.0 | 19.0 | 226 | 50 | 3.5 | 4.0 | 41 | 8 | 76 | 208 | – | 250 | 358 | 22070.0634 |
Dimensions | Weight | Art. No. | ||||
d1 | b | d | l | |||
[mm] | [g] | |||||
Assembly tool for mounting via slot (pin sided) | ||||||
M10 | 80 | 7.8 | 70 | 87 | 22070.0830 | |
M12 | 80 | 9.5 | 75 | 88 | 22070.0832 | |
M16 | 80 | 13.4 | 95 | 110 | 22070.0834 | |
M22 | 100 | 19.0 | 100 | 245 | 22070.0836 | |
M24 | 100 | 19.9 | 100 | 258 | 22070.0838 |
Dimensions | Weight | Art. No. | |
d1 | |||
[mm] | [g] | ||
Assembly tool for mounting via slot (pin sided) | |||
M 3 | 13 | 22060.0803 | |
M 4 | 29 | 22060.0804 | |
M 5 | 61 | 22060.0805 | |
M 6 | 67 | 22060.0806 | |
M 8 | 108 | 22060.0808 | |
M10 | 124 | 22060.0810 | |
M12 | 112 | 22060.0812 | |
M16 | 173 | 22060.0816 | |
M20 | 226 | 22060.0820 |
Référence pièce
|
---|
22070.0630 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de l'embout | Matériau du corps | D.E. du corps / filetage M (mm) | Course S (mm) | Méthode de montage | Prévention contre le desserrage | Forme de l'orifice pour clé | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | n (mm) | t (mm) | Temperature min. (°C) | Temperature max. (°C) | Spring | Version | Montage | Conflict Minerals free | REACH compliant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 62.29 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M22 | 21 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Carburé | M22 | 9 | 19 | 130 | 50 | ~ 80 | ~ 214 | 8 | 3.5 | 4 | - | 250 | Stainless steel | Pin | internal hexagon | yes | yes |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs, corps long, le numéro d'article est le suivant: 22070.0630.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22070.0630.
Configurer
Propriétés de base
Temperature min.(°C)
Type
Matériau de l'embout
Matériau du corps
D.E. du corps / filetage M(mm)
Course S(mm)
Méthode de montage
Prévention contre le desserrage
Forme de l'orifice pour clé
Traitement de surface du corps principal
Traitement de surface d'embout
Traitement thermique de l'embout
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
F1(N)
F2(N)
WS(mm)
n(mm)
t(mm)
Temperature max.(°C)
Spring
Version
Montage
Conflict Minerals free
REACH compliant
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22060.0806 |
22060.0808 |
22060.0810 |
22070.0632 |
22070.0634 |
22070.0830 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau de l'embout | Matériau du corps | D.E. du corps / filetage M (mm) | Course S (mm) | Méthode de montage | Prévention contre le desserrage | Forme de l'orifice pour clé | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | n (mm) | t (mm) | Temperature min. (°C) | Temperature max. (°C) | Spring | Version | Montage | Conflict Minerals free | REACH compliant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11.88 € | 1 | 2 jours | 10 | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 14.40 € | 1 | 2 jours | 10 | - | - | M8 | - | - | - | - | - | - | - | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 16.31 € | 1 | 2 jours | 10 | - | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 67.69 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | Acier | M22 | 31 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Carburé | M22 | 9 | 19 | 168 | 50 | ~ 70 | ~ 210 | 8 | 3.5 | 4 | - | 250 | Stainless steel | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 74.70 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | Acier | M22 | 41 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Carburé | M22 | 9 | 19 | 226 | 50 | ~ 76 | ~ 208 | 8 | 3.5 | 4 | - | 250 | Stainless steel | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 32.01 € | 1 | 2 jours | 10 | - | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |