Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23210.0521 |
23210.0522 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | Max. Force de serrage (N) | d1 (mm) | d2 (mm) | l2 (mm) | System | b (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | s (mm) | T-slot size (mm) | Clamping force (kN) | Tightening torque max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.17 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 72 | 9 | M12 | 12.5 | 40 | V70 | 48 | 37 | 30 | 11 | 4 | 14 | 15 | 9 | |||
167.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 72 | 9 | M12 | 12.5 | 40 | V70 | 48 | 37 | 30 | 11 | 4 | 14 | 15 | 9 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Autres |
---|---|---|---|---|---|
Type à section de montage | Trou rond | Matériau du corps principal | Acier | Traitement de surface du corps principal | Pellicule de trifer |
Inner Parts Material | Steel, case-hardened, blackened, ground | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Section de montage, longueur L(mm)
d1(mm)
d2(mm)
l2(mm)
System
b(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
s(mm)
T-slot size(mm)
Clamping force(kN)
Tightening torque max.(Nm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles