Tampons butée caoutchouc-métal / cylindrique / NR / A55 / 25150.00, 25150.01, 25150.02, / HALDER (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Tampons butée caoutchouc-métal / cylindrique / NR / A55 / 25150.00, 25150.01, 25150.02, / HALDER
Pour le support élastique de moteurs, compresseurs, pompes, etc...
La dureté est de 55 – 5° Shore A. Autres duretés (40 – 5° Shore A et 70 – 5° Shore A) sur demande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

25150.0153

Rubber Metal Buffers, EH 25150.

Product Description

To be used for elastic bearing of motors, compressors, pumps etc.
The hardness is 55 ±5° shore A. Further shore hardnesses (40 ±5° shore A and 70 ±5° shore A) on request.

Material

Support washer
• Steel, zinc-plated, blue chromated
Threaded bushing
• Steel, zinc-plated, blue chromated
Body
• Rubber natural caoutchouc (NR), black
Screw
• Steel, zinc-plated, blue chromated

Drawing

picture 1 picture 2 picture 3

Order Information

DimensionsSpring rate R
~
Load capacity
max.
Spring range
~
Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1l1d2l2stmin.max.  
±1.5±1.5   min.       
[mm][N/mm][N][mm][°C][g] 
with female thread, on both sides – picture 1
88M 31.03.038752.00-30801.025150.0003
1010M 41.24.036902.50-30802.525150.0006
1015M 41.24.017653.75-30802.925150.0007
1510M 41.44.0802002.50-30805.225150.0008
1515M 41.44.0361353.75-30806.225150.0009
1520M 41.44.0301525.00-30807.425150.0010
2015M 62.05.0953553.75-308013.025150.0021
2020M 62.05.0532675.00-308014.025150.0022
2025M 62.05.0503156.25-308016.025150.0023
2520M 62.05.01216055.00-308022.025150.0026
2525M 62.05.0855306.25-308030.025150.0027
2530M 62.05.0775757.50-308030.025150.0028
3030M 82.06.51148557.50-308050.025150.0031
3040M 82.06.57675710.00-308050.025150.0032
4030M 82.06.520515357.50-308080.025150.0041
4040M 82.06.5164163510.00-3080100.025150.0042
5030M102.07.034325707.50-3080130.025150.0051
5040M102.07.0245244510.00-3080150.025150.0052
5050M102.07.0178222512.50-3080166.025150.0053
6030M102.07.045334007.50-3080190.025150.0061
6040M102.07.0330330010.00-3080220.025150.0062
7045M103.07.0356400011.25-3080340.025150.0071
7540M123.09.0465465010.00-3080360.025150.0076
7555M123.09.0327450013.75-3080450.025150.0077
with female thread and screw – picture 2
88M 361.03.038752.00-30801.225150.0103
1010M 4101.24.036902.50-30802.425150.0106
1015M 4101.24.017653.75-30802.825150.0107
1510M 4101.44.0802002.50-30805.725150.0108
1515M 4101.44.0351303.75-30806.625150.0109
1520M 4101.44.0301505.00-30807.625150.0110
2015M 6182.05.0953553.75-308015.025150.0121
2020M 6182.05.0532655.00-308017.025150.0122
2025M 6182.05.0503156.25-308018.025150.0123
2515M 6182.05.01846903.75-308026.025150.0126
2520M 6182.05.01216055.00-308026.025150.0127
2530M 6182.05.0765707.50-308036.025150.0128
3015M 8202.06.51435353.75-308041.025150.0131
3030M 8202.06.51138507.50-308050.025150.0132
4020M 8232.06.530215105.00-308072.025150.0141
4030M 8232.06.520415307.50-308085.025150.0142
4040M 8232.06.5163163010.00-308098.025150.0143
5020M10282.07.072036005.00-3080115.025150.0151
5030M10282.07.034325757.50-3080135.025150.0152
5040M10282.07.0244244010.00-3080160.025150.0153
5050M10282.07.0176220012.50-3080185.025150.0154
6030M10282.07.045334007.50-3080200.025150.0161
6040M10282.07.0333333010.00-3080220.025150.0162
7045M10273.07.0356400011.25-3080372.025150.0171
7540M12373.09.0460460010.00-3080385.025150.0176
7555M12373.09.0328451013.75-3080453.025150.0177
with screw, on both sides – picture 3
88M 361.035702.00-30801.425150.0203
1010M 4101.236892.50-30803.025150.0206
1015M 4101.216603.75-30803.525150.0207
1510M 4101.4791982.50-30806.125150.0208
1515M 4101.4331253.75-30807.125150.0209
1520M 4101.4291455.00-30808.125150.0210
2015M 6182.0943523.75-308018.025150.0221
2020M 6182.0522605.00-308019.025150.0222
2025M 6182.0503106.25-308020.025150.0223
2515M 6182.01836873.75-308028.025150.0226
2520M 6182.01206025.00-308032.025150.0227
2530M 6182.0755627.50-308039.025150.0228
3015M 8202.01425343.75-308045.025150.0231
3030M 8202.01128437.50-308058.025150.0232
4020M 8232.030015005.00-308080.025150.0241
4030M 8232.020415277.50-308095.025150.0242
4040M 8232.0162162010.00-3080100.025150.0243
5020M10282.071835895.00-3080130.025150.0251
5030M10282.034325707.50-3080150.025150.0252
5040M10282.0244243610.00-3080170.025150.0253
5050M10282.0176219812.50-3080187.025150.0254
6030M10282.045334007.50-3080210.025150.0261
6040M10282.0330330010.00-3080236.025150.0262
7045M10273.0356400011.25-3080380.025150.0271
7540M12373.0450450010.00-3080410.025150.0276
7555M12373.0320440013.75-3080515.025150.0277

Application Example

Référence pièce
25150.0153
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMax. Charge admissible
(N)
Type de connexion Vis d'assemblage M Épaisseur T
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
d1
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
Spring range
(mm)
l2
(mm)

4.26 €

1 3 jours 102440Vis femelle, vis mâleM1040~ 2445027~ 1028

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Tampon Dureté(Shore A) 55±5°
Type à caoutchouc antivibrations Type carré Matériau antivibrations Caoutchouc naturel Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::80
Couleur Noir Support washer Steel, galvanized Threaded bushing Steel, galvanized
Body Natural rubber (caoutchouc NR) Screw Steel, galvanized Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Vous vous trouvez sur la page de Tampons butée caoutchouc-métal / cylindrique / NR / A55 / 25150.00, 25150.01, 25150.02, / HALDER, le numéro d'article est le suivant: 25150.0153.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25150.0153.

Variantes de ce produit

Référence pièce
25150.0008
25150.0009
25150.0010
25150.0154
25150.0161
25150.0162
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMax. Charge admissible
(N)
Type de connexion Vis d'assemblage M Épaisseur T
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
d1
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
Spring range
(mm)
l2
(mm)

0.83 €

1 2 jours 10200Taraudage aux deux extrémitésM410~ 80151.44~ 2.5-

0.89 €

4 2 jours 10135Taraudage aux deux extrémitésM415~ 36151.44~ 3.75-

0.96 €

1 2 jours 10152Taraudage aux deux extrémitésM420~ 30151.44~ 5-

4.65 €

1 2 jours 102200Vis femelle, vis mâleM1050~ 1765027~ 12.528

6.43 €

1 Jour même

Stock

103400Vis femelle, vis mâleM1030~ 4536027~ 7.528

7.01 €

1 Jour même

Stock

103330Vis femelle, vis mâleM1040~ 3336027~ 1028

Assistance technique