Mousqueton type B

Mousqueton type B
[Features]
· Terminal metal fittings of the chain wire rope can be attached and detached with one touch
[Usage]
· As a connecting fitting of chain, wire, rope, etc., also joints of terminal fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KH-8BS

Référence pièce
KH-8BS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.58 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Dimension D(mm) 8 Dimension L(mm) 80 Dimension S(mm) 9

Vous vous trouvez sur la page de Mousqueton type B, le numéro d'article est le suivant: KH-8BS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KH-8BS.

Assistance technique