• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boulon à tête ronde alésé TORX (capuchon rond TORX), vis Nissan (Numéros de référence)

Boulon à tête ronde alésé TORX (capuchon rond TORX), vis Nissan
  • Remise sur volume
[Nominal] 4 5 6 8 10
[Material] Steel · Stainless Steel
[Surface Processing] None / Bare / Trivalent White

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSXBTH-ST3W-M5-15
CSXBTH-ST3W-M6-30
CSXBTH-ST3W-M8-16
CSXBTH-ST-M4-5
CSXBTH-ST-M5-35
CSXBTH-ST-M5-40
CSXBTH-ST-M8-12
CSXBTH-ST-M8-35
CSXBTH-ST-M8-40
CSXBTH-ST-M8-45
CSXBTH-ST-M10-25
CSXBTH-SUS-M6-50
CSXBTH-SUS-M8-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Pas
(mm)

0.28 €

1 Disponible 6 jours 10515[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.8

0.45 €

1 Disponible 6 jours 10630[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc1

0.47 €

1 Disponible 6 jours 10816[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc1.25

1.73 €

1 Disponible 6 jours 1045[Acier] Acier[N/A] Textile0.7

0.30 €

1 Disponible 6 jours 10535[Acier] Acier[N/A] Textile0.8

0.34 €

1 Disponible 6 jours 10540[Acier] Acier[N/A] Textile0.8

0.34 €

1 Disponible 6 jours 10812[Acier] Acier[N/A] Textile1.25

0.51 €

1 Disponible 6 jours 10835[Acier] Acier[N/A] Textile1.25

0.58 €

1 Disponible 6 jours 10840[Acier] Acier[N/A] Textile1.25

0.65 €

1 Disponible 6 jours 10845[Acier] Acier[N/A] Textile1.25

0.84 €

1 Disponible 6 jours 101025[Acier] Acier[N/A] Textile1.5

1.37 €

1 Disponible 6 jours 10650[Acier inoxydable] Acier inoxydable[N/A] N/A1

1.45 €

1 Disponible 6 jours 10840[Acier inoxydable] Acier inoxydable[N/A] N/A1.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête ronde Forme du trou de montage Douille hexalobée FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à vis Filet complet

Assistance technique