Prise optimale, blanc, n° 2【500 pièces par conditionnement】

Prise optimale, blanc, n° 2
[Nominal] M4
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPNKNH-ST3W-M4-10

Référence pièce
SPNKNH-ST3W-M4-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

82.52 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Moletée Vis nominale (M) 4 Longueur L (mm)(mm) 10
Matériau Acier Traitement de surface Trivalent blanc Forme du trou de montage N/A
Pas(mm) 0.7 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Boulon de serrage à la main Unité de vente Boîte / paquet Dimensions nominales 4.0

Vous vous trouvez sur la page de Prise optimale, blanc, n° 2, le numéro d'article est le suivant: SPNKNH-ST3W-M4-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPNKNH-ST3W-M4-10.

Assistance technique