Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HANTGH-SUS-M5-12 |
HANTGH-SUS-M5-30 |
HANTGH-SUS-M6-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Pas (mm) | Dimensions nominales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 5.0 | |
3.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 5.0 | |
3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 40 | 1 | 6.0 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | N/A | Forme du trou de montage | N/A |
---|---|---|---|---|---|
FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Boulon de serrage à la main |
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Dimensions nominales
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles