Tiges filetées / laiton / longueur au choix

Tiges filetées / laiton / longueur au choix
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALNHSC-BR-M6-30
ALNHSC-BR-M8-55
ALNHSC-BR-M10-40
ALNHSC-BR-M10-70
ALNHSC-BR-M12-150
ALNHSC-BR-M12-210
ALNHSC-BR-M12-260
ALNHSC-BRN-M6-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)

1.04 €

1 Disponible 6 jours 10630

2.27 €

1 Disponible 6 jours 10855

2.54 €

1 Disponible 6 jours 101040

4.11 €

1 Disponible 6 jours 101070

16.27 €

1 Disponible 6 jours 1012150

25.29 €

1 Disponible 6 jours 1012210

19.72 €

1 Disponible 6 jours 1012260

2.61 €

1 Disponible 6 jours 10675

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Laiton Traitement de surface Textile Type de filetage Métrique, gros filet
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique