Écrou crénelé (acier inoxydable) EA949LV-112【2 pièces par conditionnement】

Écrou crénelé (acier inoxydable) EA949LV-112
【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Size(mm)-M12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA949LV-112

Référence pièce
EA949LV-112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.90 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Écrou crénelé (acier inoxydable) EA949LV-112, le numéro d'article est le suivant: EA949LV-112.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA949LV-112.

Assistance technique