[Acier] Roue résistante à la chaleur EA986SB-125

[Acier] Roue résistante à la chaleur EA986SB-125
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Cast steel
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Wheel dia. x Width (mm)…125 x 35
・Load…450kg
・Shaft dia.(mm)…15

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986SB-125

Référence pièce
EA986SB-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.45 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de [Acier] Roue résistante à la chaleur EA986SB-125, le numéro d'article est le suivant: EA986SB-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986SB-125.

Assistance technique