Éclairage annulaire direct série MDRL

Éclairage annulaire direct série MDRL
[Features]
· High-illuminance LEDs are densely arranged so that illumination from all directions in 360° produces uniform shadowless illumination.
· Standard type LED lighting fixture that can be used for a wide range of applications.
· Choose a model that matches the manufacturer lens.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MDRL-CR31

Référence pièce
MDRL-CR31
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

449.18 €

1 65 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type léger Visible Light Couleur émise Red Sens de l'éclairage Oblique
Source lumineuse Since light Type à couleur éclairée Direct Light Dimension extérieure D (plage)(mm) 50,1 à 80
Dimension extérieure D(mm) φ66 Consommation d'énergie (plage)(W) 4,1 à 5 Taille du trou central d (plage)(mm) 30,1 à 40
Taille du trou central d(mm) φ31 Hauteur H (plage)(mm) 15,1 à 20 Hauteur h(mm) 20
MAX rated current(A) 0.36

Vous vous trouvez sur la page de Éclairage annulaire direct série MDRL, le numéro d'article est le suivant: MDRL-CR31.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MDRL-CR31.

Assistance technique