Entretoises / hexagonale / plastique / filet mâle, filet femelle / BSN (Numéros de référence)

Entretoises / hexagonale / plastique / filet mâle, filet femelle / BSN
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6
[Material] Alumina 96
[Color] White
[Heat Resistant Temperature] 1,300°C
[Screw Inspection] JIS Grade 3 screw gauge used
Ceramic spacer made from inorganic alumina 96.
It is a product jointly developed by Hirosugi-Keiki and Otsuka Ceramics, made of a new material that combines insulation resistance, heat resistance, abrasion resistance and high strength.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARR-310
ARR-315
ARR-320
ARR-515
ARR-520
ARR-525
ARR-620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur D
(φ)
Longueur L
(mm)
Diamètre de vis

16.73 €

2 Jour même

Stock

10610M3

18.57 €

2 6 jours 10615M3

18.91 €

2 20 jours 10620M3

25.07 €

2 20 jours 101015M5

19.21 €

2 6 jours 101020M5

25.75 €

2 20 jours 101025M5

21.55 €

2 6 jours 101020M6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Circulaire Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage femelle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Matériau Céramique Traitement de surface NA Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA
Détails des matériaux Alumine 96

Assistance technique