Petite vis fraisée renforcée à l'aluminium / AF-0000 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AF-0306
AF-0308
AF-0310
AF-0312
AF-0406
AF-0408
AF-0410
AF-0412
AF-0415
AF-0416
AF-0420
AF-0425
AF-0430
AF-0508
AF-0510
AF-0512
AF-0515
AF-0516
AF-0520
AF-0525
AF-0530
AF-0612
AF-0615
AF-0616
AF-0620
AF-0625
AF-0630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

0.22 €

50 12 jours 10360.5

0.22 €

50 12 jours 10380.5

0.23 €

50 12 jours 103100.5

0.23 €

50 12 jours 103120.5

0.23 €

50 12 jours 10460.7

0.26 €

50 12 jours 10480.7

0.28 €

50 12 jours 104100.7

0.30 €

50 12 jours 104120.7

0.30 €

50 12 jours 104150.7

0.31 €

50 12 jours 104160.7

0.36 €

50 12 jours 104200.7

0.40 €

50 12 jours 104250.7

0.45 €

50 12 jours 104300.7

0.37 €

50 12 jours 10580.8

0.40 €

50 12 jours 105100.8

0.42 €

50 12 jours 105120.8

0.45 €

50 12 jours 105150.8

0.47 €

50 12 jours 105160.8

0.53 €

50 12 jours 105200.8

0.62 €

50 12 jours 105250.8

0.70 €

50 12 jours 105300.8

0.62 €

50 12 jours 106121

0.52 €

50 12 jours 106151

0.70 €

50 12 jours 106161

0.79 €

50 12 jours 106201

0.86 €

50 12 jours 106251

0.92 €

50 12 jours 106301

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Matériau Aluminium Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique