Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22150.1420
Référence pièce
|
---|
22150.1420 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | D (metr.) | Spring Load F max. (N) | Temperature max. (°C) | WS (mm) | Spring | Seal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.49 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | M4 | 6.3 | 26.5 | 4 | 4.5 | 1.7 | M12 | ~ 100 | 110 | 10 | Steel, galvanized | CR |
Loading...
Threaded washer | Steel, blackened | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs latéraux, filetés, le numéro d'article est le suivant: 22150.1420.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22150.1420.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
D (metr.)
Spring Load F max.(N)
Temperature max.(°C)
WS(mm)
Spring
Seal
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22150.1314 |
22150.1315 |
22150.1316 |
22150.1430 |
22150.1431 |
22150.1432 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | D (metr.) | Spring Load F max. (N) | Temperature max. (°C) | WS (mm) | Spring | Seal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | M4 | 6.3 | 19 | 4 | 4.5 | 1.5 | M12 | ~ 20 | 250 | 10 | Stainless steel | - | |||
7.54 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | M4 | 6.3 | 19 | 4 | 4.5 | 1.5 | M12 | ~ 50 | 250 | 10 | Steel, blackened | - | |||
7.54 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | M4 | 6.3 | 19 | 4 | 4.5 | 1.5 | M12 | ~ 100 | 250 | 10 | Steel, galvanized | - | |||
8.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | M4 | 6.3 | 11.5 | 7.5 | 4.5 | 1.7 | M12 | ~ 40 | 110 | 10 | Stainless steel | CR | |||
8.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | M4 | 6.3 | 11.5 | 7.5 | 4.5 | 1.7 | M12 | ~ 75 | 110 | 10 | Steel, blackened | CR | |||
8.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | M4 | 6.3 | 11.5 | 7.5 | 4.5 | 1.7 | M12 | ~ 100 | 110 | 10 | Steel, galvanized | CR |